Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Article No.: 09 00 000 5099
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Article No.: 09 00 000 5099
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤30 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 50 |
Limite de température | -40 ... +130 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 36 |
Plage de serrage | 32 ... 36 mm |
Précédent
Suivant