P.E. UNIV.PG 29
Article No.: 09 00 000 5096
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
P.E. UNIV.PG 29
Article No.: 09 00 000 5096
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤20 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 40 |
Limite de température | -40 ... +130 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 29 |
Plage de serrage | 20 ... 25 mm |
Précédent
Suivant