TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Article No.: 08 96 803 0001 A0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Article No.: 08 96 803 0001 A0
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Socle de chargement |
---|---|
Spécification | Type 2 |
avec verrouillage magnétique (solénoïde) | |
Mode chargement | Mode 3 |
Structure du conducteur | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Nombre de phases | 3 |
Nombre de contacts | 7 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Configuration de contact | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Fixation | Trou de fixation 4x 7 mm |
pour montage avant |
Précédent
Suivant