Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 8,0m
Article No.: 08 91 901 1080 B0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 8,0m
Article No.: 08 91 901 1080 B0
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble de chargement |
---|---|
Spécification | Câble droit |
CCS (Combined Charging System) | |
Mode chargement | Mode 4 |
Connecteur 1 | Type 2 |
Femelle (côté véhicule) | |
Connecteur 2 | Non assemblé |
Retiré | |
Type de capteur | Pt 1000 |
Caractéristiques | Surveillance de la température avec 2x Pt 1000 |
Plage de température : -40°C ... 180°C (coefficient de température selon DIN EN 60751) | |
Courant de mesure recommandé : 0,1 - 0,3 mA (tolérance selon DIN EN 60751) | |
Stabilité à long terme (max. R0-Dérive) : dans la plage de température, aucune dérive n'est attendue (>20 ans). | |
Température d'arrêt : 90°C, équivalent à une valeur Pt 1000 de 1347,07 Ω |
Longueur de câble | 8 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
non séparable | |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Configuration de contact | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Détails | Également disponible avec le logo du client sur demande. |
Précédent
Suivant