Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 7,5m
Article No.: 08 91 409 0106 A0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 7,5m
Article No.: 08 91 409 0106 A0
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble de chargement |
---|---|
Spécification | Câble droit |
Mode chargement | Mode 3 |
Connecteur 1 | Type 2 |
Femelle (côté véhicule) | |
Connecteur 2 | Type 2 |
Mâle (côté infrastructure) |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
non séparable | |
Nombre de phases | 3 |
Nombre de contacts | 7 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 5 |
Configuration de contact | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Détails | Également disponible avec le logo du client sur demande. |
Précédent
Suivant