harbus 64 femelle 160 points CIF
Article No.: 02 02 160 2201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
harbus 64 femelle 160 points CIF
Article No.: 02 02 160 2201
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 160 |
Configuration de contact | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Longueur du raccordement | 4,5 mm |
5 mm | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Précédent
Suivant