male connector har-bus 64 PL 1-sp
Article No.: 02 01 160 1105
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
male connector har-bus 64 PL 1-sp
Article No.: 02 01 160 1105
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Caractéristiques | Leaded tin on the solder termination |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Carte d'extension | |
Nombre de contacts | 160 |
Configuration de contact | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Contact prioritaire en position | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Précédent
Suivant