Nouveau Mini PushPull ix Industrial® : Des forces robustes qui résistent aux environnements difficiles
Le nouveau Mini PushPull est le choix idéal pour une connectivité de données rapide et fiable dans les environnements industriels exigeants et les applications exposées aux éléments.
NOUVEAU Mini PushPull ix Industrial®
Avec la nouvelle série Mini PushPull, HARTING propose désormais l'interface Ethernet industrielle ix pour 10 Gbit Ethernet avec des performances Cat. 6A dans une version étanche à l'eau et à la poussière. Normalisée selon IEC/PAS 61076-3-124, la face d'accouplement ix Industrial® du Mini PushPull est synonyme d'une performance de transmission absolument fiable et d'une alimentation électrique optionnelle via PoE/PoE+. Avec un boîtier 30 % plus court que le PushPull RJ45 éprouvé de HARTING, les utilisateurs bénéficient d'une interface de données miniaturisée pour les applications exigeantes. PushPull est la technologie de connexion d'appareils préférée lorsqu'il s'agit d'une robustesse exceptionnelle combinée à un fonctionnement simple et sûr dans une conception étanche à l'eau et à la poussière selon IP 65 / IP 67.
Des prises compactes et robustes sont disponibles pour l'intégration de dispositifs sur le circuit imprimé, offrant une stabilité maximale avec cinq contacts de blindage THR. Les prises sont disponibles en trois versions différentes :
prise horizontal
prise vertical coudé
prise vertical
Toutes les prises sont disponibles en option dans les codages A et B pour Ethernet et les signaux. Les contacts de données sont conçus comme des contacts SMD. Cela permet aux fabricants d'appareils de traiter les supports de circuits imprimés selon le processus normal de soudure par refusion. Le boîtier additionnel Mini PushPull, qui s'adapte à toutes les prises correspondantes, est monté devant une découpe de montage rectangulaire lors de l'intégration de l'appareil et relie les prises du circuit imprimé offrant une protection IP 65 / IP 67 au monde extérieur. En ce qui concerne l'intégration dans l'armoire de commande et dans les boîtes à bornes, la gamme comprend des traversées de cloison PushPull en codage A et B. Ils peuvent être montés rapidement et facilement devant une traversée de cloison rectangulaire et répondent également à la classe de protection IP 65 / IP 67 grâce au joint d'étanchéité intégré. Les capuchons anti-poussière assortis scellent solidement les connecteurs inutilisés et les interfaces des appareils.
Manipulation pratique
Afin de garantir des connexions correctes même dans des conditions difficiles, les connecteurs PushPull sont simples et intuitifs dans leur utilisation. Le verrouillage sécurisé est signalé par un clic sonore, et le raccordement est libéré en tirant simplement sur le boîtier ergonomique optimisé. Afin d'éviter toute déconnexion involontaire, le retrait du connecteur peut être bloqué au moyen d'un anneau de sécurité. Les connecteurs PushPull constituent la technologie de raccordement idéale pour tous les appareils électroniques industriels conformes aux classes de protection IP 65 / IP 67, des capteurs aux commandes et ordinateurs industriels.
Pour en savoir plus
Jonas Diekmann
Position: Rédacteur technique
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Electronics GmbH