Han® HPR VarioShell - Le système de boîtier très flexible pour les Jumpers inter-caisse offre de nouvelles possibilités
Han® 34 HPR VarioShell augmente la capacité de transport de courant des câbles de démarrage enfichables
En combinaison avec des connecteurs unipolaires, le site
Des courants élevés circulent lors de l'alimentation électrique des véhicules ferroviaires. Les éléments sous tension du Han® 34 HPR VarioShell sont donc conçus pour être sûrs au toucher. Les contacts mâles et femelles sont équipés d'éléments isolants en plastique qui empêchent tout contact avec l'opérateur.
Le Han® 34 HPR VarioShell est résistant aux chocs et aux vibrations, ce qui le rend idéal pour les applications ferroviaires (testé selon EN 61373, Cat. 1B). Le système est facile à installer et les connecteurs unipolaires sont faciles à entretenir, d'autant plus que le couvercle du boîtier s'ouvre rapidement.
Les câbles inter-caisse dont la section est plus importante sont difficiles à installer. Ceci est particulièrement vrai si des multipôles doivent être connectés. L'utilisation de contacts unipolaires facilite la manipulation. Dans le VarioShell, chaque câble inter-caisse peut être connecté ou déconnecté individuellement, ce qui constitue un avantage certain pour l'installateur ou l'opérateur.
"La normalisation, la réduction de la consommation d'énergie et la simplicité de manipulation pour gagner du temps d'installation sont des tendances importantes dans l'industrie ferroviaire", explique Maik Iphöfer, chef produit. "Avec le nouveau Han® HPR VarioShell, un système de boîtier très flexible a été développé spécialement pour les systèmes d'échange, qui offre une multitude de possibilités et a déjà été pris en compte dans plusieurs projets clients en raison de ses avantages."
Les avantages en un coup d'œil :
Han® HPR VarioShell 34 permet une consommation d'énergie plus élevée d'applications : Des contacts de 800 A sont utilisés au lieu des contacts précédents de max. 650 A
Les capuchons de protection Han® HPR SP2 offrent une protection contre les dommages mécaniques lorsque les connecteurs ne sont pas accouplés
Très souple en raison des pôles uniques, peut également servir de solution de câble à câble
Le VarioShell permet classe de protection IP68/69c'est-à-dire qu'ils conviennent à une utilisation en extérieur
Les nouveaux Han® 24 HPR VarioShell et Han® HPR Compact élargissent les possibilités de combinaison pour la transmission de signaux et de données par le biais de câbles de liaison
Avec la nouvelle version du Han® 24 HPR VarioShell, HARTING offre de nouvelles possibilités de conception aux utilisateurs de cette solution de câble inter-caisse peu encombrante, qui protège de manière optimale les connexions contre les impacts environnementaux à l'extérieur des trains.
Quatre boîtiers Han® 24 HPR Compact peuvent être vissés sur la nouvelle coque Han® 24 HPR VarioShell. Les boîtiers montés en cloison peuvent être combinés de manière flexible avec des composants de la gamme de connecteurs Han-Modular® ou avec des monoblocs multipolaires, par exemple des séries Han® D, DD... et Han® E, EE ....
Le nombre de combinaisons possibles de types de connecteurs, d'inserts de contact mâle et femelle, ainsi que de différentes technologies de raccordement au sein d'une même interface est accru. Les boîtiers peuvent être équipés de détrompeurs pour garantir un processus d'accouplement sans confusion. Le nouveau Han® 24 HPR VarioShell améliore donc la flexibilité et garantit des solutions d'interface pérennes.
Les avantages en un coup d'œil :
Flexibilité accrue grâce à de nouvelles possibilités de raccordement pour le Han® 24 HPR VarioShell
Processus d'accouplement sans confusion grâce aux broches de codage intégrées dans les interfaces Han® HPR Compact
Réduction des coûts en raison du stock minimum nécessaire pour atteindre la plus grande flexibilité
Maik Iphoefer
Position: Product Manager
- Département: Technologie d'installation PM
- Entreprise: HARTING Technology Group