CONTACTO MACHO D-SUB AWG 24-20 10.000 U
Artículo Nº: 09 67 000 8158
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CONTACTO MACHO D-SUB AWG 24-20 10.000 U
Artículo Nº: 09 67 000 8158
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Standard |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Stamped contacts |
Pack contents | 10000 pieces on reel |
Unrolling left |
Conductor cross-section | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Wire outer diameter | ≤1.52 mm |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Stripping length | 2.5 ... 3 mm |
Performance level | 2 |
acc. to CECC 75301-802 | |
Mating cycles | ≥ 250 |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 1,040 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140087033 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente