RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 1,5m
Artículo Nº: 09 45 700 5023
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 1,5m
Artículo Nº: 09 45 700 5023
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Circular connectors M12 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | RJ45 |
Connector 2 | M12 D-coding |
Male | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1.5 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Coding | D-coding |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -30 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Green |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Specifications | UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 138.33 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140062436 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente