Categoría de productos:
Tools

Herramientas

La cartera de herramientas de HARTING abarca desde herramientas sencillas de montaje y desmontaje, herramientas manuales y semiautomáticas hasta máquinas totalmente automatizadas.


hero_tools.jpg

HARTING ofrece un surtido completo de herramientas de engaste que incluye desde herramientas mecánicas sencillas hasta máquinas de engaste considerablemente sofisticadas que han sido optimizadas para la producción de cantidades grandes. Todas estas herramientas sirven para elaborar y producir conexiones de engaste de una calidad siempre alta y conforme con el estándar propio de este ámbito: la norma DIN EN 60352-2.

Tecnologías de terminación


Conectividad de alta calidad gracias a las herramientas de engaste de HARTING


Herramientas de engaste

Utilizando la técnica de engaste , se termina el conductor y el área conductiva de terminación de los contactos se engasta de tal modo que se forma un área homogénea eléctricamente conductiva. La calidad de una conexión crimpada viene dada por la estabilidad y la conductividad del producto resultante. Además, una conexión de engaste perfecta es estanca y, por tanto, resistente a la corrosión.

Beneficios de la técnica de engaste:


Estanqueidad: los componentes quedan comprimidos de tal manera que no hay ningún hueco entre ellos y, por tanto, ningún líquido o gas puede penetrar en la zona de contacto.
Calidad de engaste siempre constante: alta capacidad de réplica si se utiliza una herramienta de engaste profesional
Rápida: alta velocidad de cableado en comparación con otras técnicas de terminación
Muy automatizable: fácil prefabricación de cableados e interfaces
Compacta: permite una mayor densidad de contactos en comparación con otras tecnologías de terminación

Además de las tecnologías de soldadura, tornillo, engaste y borne de cepo, HARTING dispone de conectores con tecnología press-in. En este área, HARTING tiene décadas de experiencia. Esta tecnología consiste en introducir un contacto de terminación centrado a través de un agujero metalizado en una placa de circuitos. Las fuerzas ejercidas generan un proceso de soldadura en frío que, al final, da como resultado una conexión muy conductiva eléctricamente y estanca.

En determinadas posiciones, los contactos están equipados con zonas de introducción a presión elásticas deformables. Eso permite obtener una conexión óptima introduciendo el contacto a presión en el agujero de la placa de circuitos impresos. HARTING ofrece sistemas de herramientas adecuados y optimizados para cada proceso: desde sencillas prensas de palanca manual hasta máquinas semiautomáticas de introducción a presión que funcionan servoeléctricamente. Disponemos de una gran cantidad de herramientas y sistemas de herramientas para cada grupo de productos.

Máquina de introducción a presión HARTING

Catálogos, folletos, prospecto


Conectores industriales Han® - Herramientas (sólo en inglés)
Conectores industriales Han® - Herramientas (sólo en inglés)
.pdf - 1,8 MB
HARTING Conectividad de dispositivos - Herramientas
HARTING Conectividad de dispositivos - Herramientas
.pdf - 2 MB