RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3m PVC
Artículo Nº: 09 48 932 3757 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 3m PVC
Artículo Nº: 09 48 932 3757 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalles |
Connector 2 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
RJ45 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 X-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | HARTING RJ Industrial® Gigalink |
Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 8x AWG 26/7 |
Coding | X-coding |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 195 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140266919 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente