M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
Artículo Nº: 21 37 520 0F04 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
Artículo Nº: 21 37 520 0F04 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M17 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M17 Overmoulded |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 17 |
Core structure | 17x AWG 22 |
Rated current | 2 A |
---|---|
Rated voltage | 60 V |
Limiting temperature | -20 ... +80 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 577 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140240841 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente