M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.0M
Artículo Nº: 09 48 456 8004 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.0M
Artículo Nº: 09 48 456 8004 010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
RJ45 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 D-coding |
Female Straight | |
Panel feed through | |
Connector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Shielding | Shielded |
Coding | D-coding |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -25 ... +70 °C |
Cable diameter | 6.5 mm ± 0.2 mm |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Green |
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
ECHA SCIP number | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140265981 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente