M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 3m
Artículo Nº: 21 34 888 9487 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 3m
Artículo Nº: 21 34 888 9487 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 B-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M12 B-coding |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 2 |
Core structure | 2x AWG 24 |
Coding | B-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Violet |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140265967 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente