M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 910 0487 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 910 0487 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M12 B-coding |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 2 |
Core structure | 2x AWG 24 |
Coding | B-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Violet |
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 375 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140144866 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente