M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Artículo Nº: 21 34 D27 7572 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Artículo Nº: 21 34 D27 7572 030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 A5 angled female shld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 A-coding |
Male Angled | |
Connector 2 | M12 A-coding |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 5 |
Shielding | Shielded |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -30 ... +80 °C |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Violet |
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 209 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140265684 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente