Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Artículo Nº: 33 27 243 0500 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Artículo Nº: 33 27 243 0500 001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | har-link® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | har-link® |
Connector 2 | har-link® |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.5 m |
---|---|
Number of cores | 10 |
Core structure | 10x AWG 28 |
Material (cable) | PVC |
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
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 26.62 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140245785 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente