Han PP SCRJ Genderchanger
Artículo Nº: 09 35 241 0501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP SCRJ Genderchanger
Artículo Nº: 09 35 241 0501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Element | Gender changer |
Specification | AIDA compliant |
Features | Intuitive locking mechanism |
Shielding | Unshielded |
---|---|
Number of contacts | 2 |
Fixing | Wall mountable with 2 screws type M3 |
Locking type | PushPull |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 mated condition |
IP67 mated condition |
Material (hood/housing) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Nickel plated |
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
Specifications | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Mating face | |
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 110 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140054424 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Anterior
Siguiente