HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
Artículo Nº: 27 21 121 8000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT NATURAL BEIGE
Artículo Nº: 27 21 121 8000
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-link® |
Element | Female connector |
Specification | Angled |
Termination method | Wave soldering termination |
---|---|
Number of contacts | 10 |
Contact rows | 2 |
---|---|
Contact spacing (termination side) | 2 mm |
Contact spacing (mating side) | 2 mm |
Rated current | 1.5 A |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 35 mΩ |
Limiting temperature | -55 ... +125 °C |
Insertion force | ≤ 10 N |
Withdrawal force | ≥ 2 N |
Performance level | 2 |
Mating cycles | ≥ 250 |
Test voltage U<sub>r.m.s.</sub> | 0.75 kV |
Material (insert) | High temperature plastic material |
---|---|
Colour (insert) | Beige |
Material (contacts) | Copper alloy |
Surface (contacts) | Au over Ni Mating side |
Material (hood/housing) | Nickel silver |
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
Naphthalene |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 4 g |
Country of origin | Switzerland |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140148949 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente