HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Artículo Nº: 09 45 600 0104
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Artículo Nº: 09 45 600 0104
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | Flame retardant |
Sunlight resistant |
Cable length | 100 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
-20 ... +60 °C During laying | |
-50 ... +70 °C storage/transport | |
Minimum bending radius | 5x Cable diameter (repeated bending) |
3x Cable diameter (singular bending) | |
Torsional strength | ≥ 10.000 @ torsion angle= ±180°/m |
Conductor resistance @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Red |
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
Specifications | EN 13602 |
---|---|
UL 1685 | |
UL 1581 | |
UL style 21695 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 6,630 g |
Net weight | 68 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140273405 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Anterior
Siguiente