7/8" m 4p screw 6-8mm str
Artículo Nº: 61 02 201 0211 00
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
7/8" m 4p screw 6-8mm str
Artículo Nº: 61 02 201 0211 00
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Locking type | Screw locking |
Conductor cross-section | 1.5 mm² |
---|---|
Rated current | 9 A |
Rated voltage | 300 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Overvoltage category | III (protection by low voltage) |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -25 ... +85 °C |
Cable diameter | 6 ... 8 mm |
Isolation group | I (600 ≤ CTI) |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Thermoplastic polyurethane (TPU) | |
Material (hood/housing) | Polybutylene terephthalate (PBT) |
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
Imidazolidine-2-thione | |
ECHA SCIP number | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140224629 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente