Distribución de energía para la tecnología de propulsión descentralizada
Uno de los mayores retos de la tecnología de transmisión descentralizada es la distribución continua y segura de potencia a todos los consumidores de energía, como motores y convertidores, a través de una instalación de transportadores. La conexión de estos componentes con el cableado en campo requiere mucho tiempo y solo puede ser realizada por personal experto.
Cuando se utilizan conectores, la conexión es más rápida, segura, sencilla y "Plug&Play". Los distribuidores de energía Han® Q4 / 2-3 vías de HARTING's pueden utilizarse en lugares reducidos para ahorrar espacio. Un diseño extremadamente plano resulta viable cuando se usan capotas acodadas debido al perfil bajo de estos conectores.
La tensión de entrada de 400V y el suministro de 24V pueden distribuirse mediante el uso de tres entradas de cable dimensionadas Han-Compact®. Para estas aplicaciones, esto es prácticamente una solución de conector estandarizado. El "Powerline" se puede continuar como un cable a través del lado (cuarto) de salida, o la siguiente caja de distribución se puede conectar directamente.
La robusta base de plástico tiene un grado de protección IP65 y cumple los requisitos de un entorno industrial. Se puede instalar de forma rápida y segura en una placa base premontada de aluminio. Con sus homologaciones CE y UL/CSA, el distribuidor de potencia también es ideal para uso internacional.
El distribuidor de corriente está configurado actualmente con el Han-Compact® de tamaño estándar. También se pueden utilizar otros tamaños de carcasa, por ejemplo con el conector industrial HARTING Han® 1A más pequeño o modificaciones específicas del cliente, para adaptarse a cualquier situación de instalación.