preLink cable PN Cat.5 4p 10m
Artículo Nº: 20 82 630 2100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink cable PN Cat.5 4p 10m
Artículo Nº: 20 82 630 2100
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | preLink® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | preLink® |
Connector 2 | preLink® |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -35 ... +70 °C unmoved |
-5 ... +50 °C moved |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Green |
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
Net weight | 631 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140258372 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente