har-stop
Artículo Nº: 09 45 453 1501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-stop
Artículo Nº: 09 45 453 1501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Detalles del producto
Category | Operator interfaces |
---|---|
Series | har-stop |
Element | Emergency stop buttons |
Specification | foolproof |
Diameter of the mounting hole | 22.3 mm |
---|
Actuation path | 6 mm |
---|---|
Tightening torque | 1.5 ... 2.2 Nm Fixing nut |
Operating temperature | -30 ... +70 °C |
Storage temperature | -50 ... +85 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Thickness of the panel | 1 ... 7 mm |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | EN 60947-5-1 |
---|---|
EN 60947-5-5 | |
EN ISO 13850 | |
UL / CSA | |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 36.95 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85365080 |
GTIN | 5713140449527 |
ETIM | EC001038 |
eCl@ss | 27371212 Front element for mushroom push-button actuators |
Anterior
Siguiente