Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Poliftalamida (PPA) | Poliftalamida (PPA) |
Color (aislante) | Naranja | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Sn Lado de acoplamiento|Sn Lado de terminación | Sn Lado de acoplamiento|Sn Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre|Acero para resortes | Aleación de cobre|Acero para resortes |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 0,74 g | 1,165 g |
GTIN | 5713140279971 | 5713140280038 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | China | China |
Tamaño del embalaje | 1 | 1.000 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Características técnicas | ||
Tasa de bits | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Filas de contacto | 1 | 1 |
Características de transmisión | SPE T1-B|Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Nivel de contaminación | 3 | 3 |
Corriente nominal | 9 A | 9 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Longitud de pelado del cable | 7 mm | 7 mm |
Sección de cable [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 | AWG 24 ... AWG 16 |
Sección de conductor | 0,2 ... 1,5 mm² | 0,2 ... 1,5 mm² |
Versión | ||
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 1 | 1 |
Contenidos del paquete | Muestra | 1000 piezas en bobina |
Método de terminación | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
PROFINET | Sí | |