Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | PA66 | PA66 |
Color (aislante) | Blanco|Verde|Naranja|azul|Marrón | Marrón|Naranja|Verde|azul|Blanco |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Sn Lado de acoplamiento|Sn Lado de terminación | Sn Lado de acoplamiento|Sn Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 5 g | |
GTIN | 5713140280076 | 5713140280083 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 100 | 100 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Versión | ||
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 8 | 8 |
Campo de aplicación | para soldadura por ondas | para soldadura por ondas |
Método de terminación | IDC terminación por desplazamiento del aislante|Terminación de soldadura por ondas | IDC terminación por desplazamiento del aislante|Terminación de soldadura por ondas |
Características técnicas | ||
Tasa de bits | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Filas de contacto | 1 | 1 |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Nivel de contaminación | 3 | 3 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Distancia de separación | 2,3 mm | 2,3 mm |
Corriente nominal | 2,5 A | 2,5 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Sección de cable [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 | AWG 24 ... AWG 22 |
Distancia de deslizamiento | 2,3 mm | 2,3 mm |
Sección de conductor | 0,2 ... 0,34 mm² | 0,2 ... 0,34 mm² |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |