Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) | Poliamida (PA)|Poliftalamida (PPA) |
Color (aislante) | Negro | Negro |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 3,13 g | 7,74 g |
GTIN | 5713140111509 | 5713140111967 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Italia | Italia |
Tamaño del embalaje | 200 | 100 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Vertical | Vertical |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 109 Ω | 109 Ω |
Filas de contacto | 1 | 1 |
Nivel de contaminación | 3 | 3 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Voltaje nominal | 220 V | 220 V |
Tensión de choque nominal | 4 kV | 4 kV |
Corriente nominal | 10 A | 10 A |
Temperatura de limitación | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Resistencia de contacto | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Longitud de pelado del cable | 9 ... 10 mm | 9 ... 10 mm |
Sección de cable [AWG] | AWG 30 ... AWG 16 | AWG 30 ... AWG 16 |
Sección de conductor | 0,14 ... 1,5 mm² Sencillo|0,14 ... 1,5 mm² Trenzado|0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico | 0,14 ... 1,5 mm² Sencillo|0,14 ... 1,5 mm² Trenzado|0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico|0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico |
Versión | ||
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 3 | 7 |
Método de terminación | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (THR) | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Certificaciones | CE|UKCA | CE|UKCA |