Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
Color (aislante) | Negro | Negro |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Sn sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 3 g | 1.400 g |
GTIN | 5713140111196 | 5713140111189 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Vietnam | Vietnam |
Tamaño del embalaje | 1 | 1 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Características | Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor) | Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor) |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Horizontal | Horizontal |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 109 Ω | 109 Ω |
Distancia de deslizamiento | 1,6 mm | 1,6 mm |
Fuerza de inserción | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
Fuerza de extracción | ≥ 8 N | ≥ 8 N |
Filas de contacto | 1 | 1 |
Nivel de contaminación | 3 | 3 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Voltaje nominal | 160 V | 160 V |
Tensión de choque nominal | 2,5 kV | 2,5 kV |
Distancia de separación | 1,5 mm | 1,5 mm |
Corriente nominal | 6 A | 6 A |
Resistencia a las vibraciones | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistencia de contacto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Longitud de pelado del cable | 6 mm | 6 mm |
Sección de cable [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
Sección de conductor | 0,14 ... 0,5 mm² Sencillo|0,2 ... 0,5 mm² Trenzado|0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico | 0,14 ... 0,5 mm² Sencillo|0,2 ... 0,5 mm² Trenzado|0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico |
Versión | ||
Detalles | Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2. | Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2. |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 8 | 8 |
Contenidos del paquete | Muestra | 500 piezas en una bobina |
Método de terminación | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | Terminación de jaula de resorte de encaje|Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |