UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Artículo Nº: 09 45 600 0300 2300
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Artículo Nº: 09 45 600 0300 2300
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | Flame retardant |
Heat resistance |
Number of cores | 1 |
---|---|
Core structure | 1x 35 mm² |
Shielding | Unshielded |
Conductor cross-section [AWG] | AWG 2 |
---|---|
Rated voltage | 3,000 V |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Cable diameter | 13.7 mm |
Minimum bending radius | 5x Cable diameter (singular bending) |
7.5x Cable diameter (repeated bending) |
Material (cable) | XLPE |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Specifications | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444999 |
GTIN | 5713140288126 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Siguiente