U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artículo Nº: 09 67 002 9030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artículo Nº: 09 67 002 9030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Grapa en U |
Descripción del accesorio | Rosca 4-40 UNC y bloqueo de tornillo |
RoHS | conforme con exención |
---|---|
Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí |
Sustancias de la California Proposition 65 | Plomo |
Níquel |
Anterior
Siguiente