Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artículo Nº: 20 88 821 0030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artículo Nº: 20 88 821 0030
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han® Q |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han® Q 8/0 |
Connector 2 | Han® Q 8/0 |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 3 m |
---|---|
Number of cores | 6 |
Core structure | 6x 2.5 mm² |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C unmoved |
---|---|
-15 ... +80 °C moved |
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
ECHA SCIP number | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Specifications | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140244603 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente