RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 20m
Artículo Nº: 09 47 555 5074
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 20m
Artículo Nº: 09 47 555 5074
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Mostrar detalles |
Connector 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han® PushPull (V14) Thermoplastic |
Connector 2 | Han® PushPull (V14) Thermoplastic |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 20 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Green |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
PROFINET | Yes |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 1 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140250987 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente