RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Artículo Nº: 09 45 551 1162
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
Artículo Nº: 09 45 551 1162
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Identification | Magnetics |
Element | Female |
Specification | RJ45 |
with integrated transformer | |
With contact spring | |
Angled |
Termination method | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Number of contacts | 8 |
Pack contents | Tape & reel |
Data rate | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
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
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 110 |
---|---|
Net weight | 7.1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140224452 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente