Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Artículo Nº: 61 04 202 2953 L010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Artículo Nº: 61 04 202 2953 L010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Suministro de energía |
---|---|
Especificaciones | Premontado de forma diferente en ambos lados |
Conector 1 | Han-Compact® Capota |
Entrada superior | |
Han® Q 4/2 Macho | |
Conector 2 | Han-Compact® Capota |
Entrada superior | |
Han® Q 4/2 Hembra | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 4G 6 mm² |
Contacto PE | Sí |
Campo de aplicación | Cables de alimentación |
Anterior
Siguiente