Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 8m
Artículo Nº: 61 04 202 2952 L080
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 8m
Artículo Nº: 61 04 202 2952 L080
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Energy supply |
---|---|
Specification | Pre-assembled differently on both sides |
Connector 1 | Han-Compact® Hood |
Side entry | |
Han® Q 4/2 Male | |
Connector 2 | Han-Compact® Hood |
Side entry | |
Han® Q 4/2 Female | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 8 m |
---|---|
Core structure | 4G 6 mm² |
PE contact | Yes |
Field of application | Power cables |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140275843 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Siguiente