Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m

Artículo Nº: 61 88 780 0801 5


Energy supply

Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 1,5m

Artículo Nº: 61 88 780 0801 5

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Energy supply AC power input Copper cable (round) Cable length: 1.5 m

Detalles del producto


Element Energy supply
Specification AC power input
Connector 1 Han® Q 5/0 Female
Type of cable Copper cable (round)
Features TC-ER cable
Cable length 1.5 m
Core structure 4G 2.5 mm²
Type of current AC
Material (cable) PVC
Colour (cable) Black
Packaging size 2
Country of origin Romania
European customs tariff number 85444290
GTIN 5713140276239
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Anterior
Siguiente