Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Artículo Nº: 61 88 780 0305 0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Artículo Nº: 61 88 780 0305 0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Suministro de energía |
---|---|
Especificaciones | Entrada de potencia de corriente alterna |
Conector 1 | Han-Compact® Capota |
Entrada superior | |
Han® Q 4/2 Hembra | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Características | Cable TC-ER |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 4G 4 mm² |
Anterior
Siguiente