Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Artículo Nº: 09 99 000 0314
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
Artículo Nº: 09 99 000 0314
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Pneumatic crimping tool |
Description of the tool | Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² |
Han E®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Field of application | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
Pack contents | In plastic case |
Locator Han® C | |
Locator Han E® | |
Locator Han D® | |
Adjustment gauge | |
Pneumatic tube | |
Operating instructions |
Cycles cleaning / inspection | 100 |
---|---|
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 (at least once a year) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 4,100 g |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 84671900 |
GTIN | 5713140106406 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Anterior
Siguiente