Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Artículo Nº: 09 14 000 6414
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Artículo Nº: 09 14 000 6414
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | With shut-off Straight |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 10 bar |
Tube inner diameter | 4 mm |
Material (contacts) | Brass |
---|---|
Material (seal) | HNBR (hydrated NBR) |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 8.02 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 39269097 |
GTIN | 5713140162808 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente