Pneum. contact metal ID 10mm, male
Artículo Nº: 09 14 000 6310
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Pneum. contact metal ID 10mm, male
Artículo Nº: 09 14 000 6310
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Type of contact | Pneumatic contact |
Description of the contact | Without shut-off Straight |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Operating pressure | ≤ 10 bar |
Tube inner diameter | 10 mm |
Material (contacts) | Brass |
---|---|
Material (seal) | NBR |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 34.9 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140189294 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente