Plug socket module Australia/China
Artículo Nº: 39 50 001 0009
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Plug socket module Australia/China
Artículo Nº: 39 50 001 0009
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Sockets |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Port® |
Element | Socket |
Termination method | Screw termination |
---|---|
Field of application | Australia |
China |
Supply voltage | 240 V AC |
---|---|
Nominal current | 15 A |
Nominal frequency | 50 Hz |
60 Hz |
Conductor cross-section | 4 mm² |
---|---|
Mounting depth | 20 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
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
Net weight | 93.056 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140154933 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Plug socket |
Anterior
Siguiente