Motorcbl. LPMo3 3,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0009 0300
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0009 0300
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
---|---|
Conector 1 | LP 3 polos |
Conector 2 | M23 |
Hembra | |
7 polos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Muy resistente al aceite |
Exento de silicona | |
Características | Trenzado |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 4x 4,0 mm² |
Campo de aplicación | para conexión de motor |
Anterior
Siguiente