Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0
Artículo Nº: 61 03 000 0064
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0
Artículo Nº: 61 03 000 0064
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Crimp flange |
Description of the accessory | D-Sub 1 ... 4 |
Ambient temperature | -20 ... +90 °C |
---|---|
Inner diameter | 4 mm |
Outer diameter | 5 mm |
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
ECHA SCIP number | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 4.06 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140156982 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente