Module holder 5 Contact Blocks
Artículo Nº: 09 45 453 0501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Module holder 5 Contact Blocks
Artículo Nº: 09 45 453 0501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Operator interfaces |
---|---|
Element | Module holder |
Specification | for 5 contact blocks |
Operating temperature | -30 ... +85 °C |
---|---|
Storage temperature | -50 ... +85 °C |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-2 |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 9.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140450370 |
5713140450387 | |
ETIM | EC001020 |
Anterior
Siguiente