M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 2,0m
Artículo Nº: 21 34 737 3466 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 2,0m
Artículo Nº: 21 34 737 3466 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (4x0,25mm²) PVC LiffYFCY Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M8 Codificación A |
Macho Recto | |
Conector 2 | M8 Codificación A |
Macho Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 0,25 mm² |
Blindaje | apantallado |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente