M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 15,0m
Artículo Nº: 21 34 737 3466 150
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 15,0m
Artículo Nº: 21 34 737 3466 150
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (4x0,25mm²) PVC LiffYFCY Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 A-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 A-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 15 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Shielding | Shielded |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -25 ... +80 °C |
---|
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
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
Net weight | 1 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140249066 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente