M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artículo Nº: 21 82 301 2001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artículo Nº: 21 82 301 2001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Type of accessory | Housing |
Description of the accessory | for rear mounting |
Gender | Female |
---|
Mounting height | 7 mm |
---|---|
Tightening torque | 1 Nm Lock nut |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 mated condition |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140336766 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente