M8 3-pol an/st m/f PUR 1,5m
Artículo Nº: 21 34 828 1388 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 3-pol an/st m/f PUR 1,5m
Artículo Nº: 21 34 828 1388 015
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | M8 |
Macho Acodado | |
Conector 2 | M8 |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3x 0,25 mm² |
Codificación | Codificación A |
Anterior
Siguiente